Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Tabla Cerámica/ Serie_I Naturali Marmi Travertino Grigio Venato

Número de Artículo: serie-travertino-grigio-venato-ceramic-slab
Fabricante: Laminam
Familia del producto: Serie
Grupo del producto: I Naturali Marmi
Anchura (mm): 1000
Altura (mm): 3000
Profundidad (mm): 5.6
Fecha de publicación: 2018-10-11
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Este producto ya no está disponible para descarga. Por favor, contacte con el fabricante para más información.

I NATURALI_MARMI
Por definición rocas espléndidas y metamórficas que se diversifican en numerosas y enérgicas vetas.
Las características técnicas de esta colección la hacen ideal tanto para el mundo del interiorismo como para su aplicación en la arquitectura/construcción.
La serie Travertino Grigio Venato está disponible en formato de 1000x3000 mm.

A continuación se indican algunas de las posibles aplicaciones de uso para la serie I Naturali_Marmi Travertino Grigio Venato:

CONSTRUCCIÓN:

PAVIMENTO ..................................................................|En construcción, el producto se puede trabajar directamente en la 

REVESTIMIENTO INTERIOR/EXTERIOR.....................|obra. Para más información sobre la colocación del material, ........................................................................................|consulte la guía técnica adjunta.

DECORACIÓN:

ACABADO PARA MESAS.................................................|Para el sector de la decoración, las tablas Laminam representan 

ACABADO PARA REVESTIMIENTO PUERTAS..............|un producto semielaborado. Para realizar el producto acabado ..........................................................................................|(mesa, encimera de cocina, etc.), la tabla deben transformarla ..........................................................................................|primero las empresas especializadas del sector de la decoración, ..........................................................................................|como los marmolistas, los cristaleros, etc.

Hecha con tecnología avanzada, la placa Laminam aúna al espesor reducido y a las grandes dimensiones una elevada resistencia a los choques, a los productos químicos, al desgaste, a las rayas, a la abrasión profunda y a la flexión, esde fácil limpieza, resistente al hielo, al fuego, a los mohos y a la acción de los rayos UV. Todas las c a racterísticas y l as pr opiedades cromáticas de las placas son inalterables, permanecen invariadas en el tiempo y ante cualquier condición atmosférica.

Laminam 5 (Espesor nominal 5,6mm)

Porcelana laminada obtenida por molienda húmeda de materias primas arcillosas, rocas graníticas y metamórficas con componente feldespático y pigmentos cerámicos. Compactada con forma especial en compatter y sinterización a 1 200° C, con cocción híbrida. Con borde descuadrado monocalibre.


Material principal: Ceramics
Material secundario: Fibreglass reinforced polymer composite
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 24.6

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Alicatados
Clasificación IFC: Building Element
nombre UNSPSC: Wall finishing materials
código UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Código: L512
Uniclass 1.4 Descripción: Wall tiles
Uniclass 2.0 Código: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descripción: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Código: EF_25_10
Uniclass 2015 Descripción: Walls
NBS Reference Código: 92-96
NBS Reference Descripción: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
Número OmniClass: 23-15 15 13
Título OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Building Materials - Tiles

Nombre Valor
Application Wall ; Floor ; Ventilated façade
Material Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh
Tile Type Slab

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh

BIMobject®