Publique sus productos
Grade Chair 4 legs
Grade Chair 4 legs
    Lammhults

    Grade Chair 4 legs

    4.2 de 5 estrellas4.2(11 reseñas)
    Traducido por Google,
    Grade aporta un nuevo nivel de sofisticación de diseño a la categoría de sillas de plástico apilables con su carcasa de polipropileno reciclable y sutilmente en relieve y la elección de materiales y combinaciones de colores. Cinco niveles o "grados" de relieve están moldeados en la parte posterior de Grade, proporcionando un ritmo visual a la forma de la silla.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagrade-chair-4legs
    • Familia de productoChairs and Armchairs
    • Grupo de productosGrade
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)510
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolipropileno
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles