Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
lanz/products/788217d9-3956-480d-9488-e1bac55728b4
Inicio
Categorías
Instalaciones eléctricas
Distribución
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
No disponible en Estados Unidos
lanz oensingen ag
Seguir
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
Traducido por Google,
Ver original
Conectores a tope para la conexión recta de rieles de rejilla.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Art.Nr
304598
ELDAS®-Nr
127028006
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.06 kg
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
304598
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2026-04-22
Número de edición
1
Altura (mm)
24
Ancho (mm)
35
Profundidad (mm)
66
Links
Links
Instalación URL
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-gvz-304598
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero
Diseñado en
Suiza
Fabricado en
Suiza
Peso Neto (kg)
0.06
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Instalaciones eléctricas - Distribución
Disponibilidad en regiones
Europa
Alemania
Austria
Suiza
Productos similares
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Descargar
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Descargar
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Descargar
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Descargar
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Descargar
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Descargar