Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
lanz/products/09b0ca96-3f7b-4f7f-a5a3-6537aeea9975
Inicio
Categorías
Instalaciones eléctricas
Distribución
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
No disponible en Estados Unidos
lanz oensingen ag
Seguir
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
Traducido por Google,
Ver original
Juego de tornillos M10. Antirrotación. Acero inoxidable.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Art.Nr
304611
ELDAS®-Nr
127099086
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
24 mm
Breite
24 mm
Höhe
30.5 mm
Gewicht
0.044 kg
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
304611
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2026-04-22
Número de edición
1
Altura (mm)
30.5
Ancho (mm)
24
Profundidad (mm)
24
Links
Links
Instalación URL
https://lanz-oens.ch/de/p/schraubengarnitur-m10-x-25-a4-304611
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero Inoxidable
Diseñado en
Suiza
Fabricado en
Suiza
Peso Neto (kg)
0.044
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Instalaciones eléctricas - Distribución
Disponibilidad en regiones
Europa
Alemania
Austria
Suiza
Productos similares
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Descargar
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Descargar
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Descargar
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Descargar
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Descargar
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Descargar