Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
lanz/products/f373bf32-55df-4a6c-8cb9-a8367f878a3c
Inicio
Categorías
Instalaciones eléctricas
Distribución
Clip für Gitterbahnen schraubenlose Befestigung
No disponible en Estados Unidos
lanz oensingen ag
Seguir
Clip für Gitterbahnen schraubenlose Befestigung
Traducido por Google,
Ver original
Clip enchufable para montaje en estabilizadores.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Art.Nr
304647
ELDAS®-Nr
127029016
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
48 mm
Breite
15 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
0.007 kg
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
304647
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2026-04-22
Número de edición
1
Altura (mm)
20
Ancho (mm)
15
Profundidad (mm)
48
Links
Links
Instalación URL
https://lanz-oens.ch/de/p/clip-fur-gitterbahnen-schraubenlose-befestigung-304647
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero
Diseñado en
Suiza
Fabricado en
Suiza
Peso Neto (kg)
0.007
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Instalaciones eléctricas - Distribución
Disponibilidad en regiones
Europa
Alemania
Austria
Suiza
Productos similares
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Descargar
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Descargar
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Descargar
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Descargar
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Descargar
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Descargar