Publique sus productos
Wandauflage für Gitterbahn 200 A4, 1.4404
Wandauflage für Gitterbahn 200 A4, 1.4404

    Wandauflage für Gitterbahn 200 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Variantes

    • Soporte de pared para riel de rejilla 300 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306103)
    • Soporte de pared para riel de rejilla 400 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306104)
    • Soporte de pared para riel de rejilla 500 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306105)
    • Soporte de pared para riel de rejilla 600 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 306106)
    Especificaciones
    • Art.Nr306102
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge200 mm
      Breite53 mm
      Höhe53 mm
      Gewicht0.387 kg

      Varianten

      Wandauflage für Gitterbahn 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306103 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.59 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306104 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.772 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306105 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.965 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 600 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306106 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 1.158 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia306102
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)53
    • Ancho (mm)53
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.387
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza