Publique sus productos
Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404
Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404

    Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Escuadra angular de 100x50 mm para montaje universal. Acero inoxidable.

    Especificaciones
    • Art.Nr306125
      ELDAS®-Nr127099366
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge50 mm
      Breite50 mm
      Höhe100 mm
      Gewicht0.137 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referencia306125
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.137
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza