Publique sus productos
Deckel zu Gitterbahn 100, RAL 7035
Deckel zu Gitterbahn 100, RAL 7035

    Deckel zu Gitterbahn 100, RAL 7035

    Traducido por Google,

    Protección de cables contra daños y suciedad. Seguridad adicional gracias a los clips de sujeción para instalación vertical. Recubierto de polietileno, libre de halógenos.

    Variantes

    • Tapa para bandeja de malla 300, RAL 7035 (N.º de artículo: 307136)
    • Cubierta para riel de malla 600, RAL 7035 (N.º de artículo: 307139)
    • Tapa para bandeja de malla 500, RAL 7035 (N.º de artículo: 307138)
    • Cubierta para carril de malla 400, RAL 7035 (N.º de artículo: 307137)
    • Tapa para bandeja de malla 200, RAL 7035 (N.º de artículo: 307135)
    Especificaciones
    • Art.Nr307134
      ELDAS®-Nr127023006
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite117 mm
      Höhe13 mm
      Gewicht3.303 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu Gitterbahn 300, RAL 7035
      Art.Nr: 307136 | ELDAS®-Nr: 127023026 | Breite: 317 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.574 kg

      Deckel zu Gitterbahn 600, RAL 7035
      Art.Nr: 307139 | ELDAS®-Nr: 127023056 | Breite: 617 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 15.078 kg

      Deckel zu Gitterbahn 500, RAL 7035
      Art.Nr: 307138 | ELDAS®-Nr: 127023046 | Breite: 517 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 12.723 kg

      Deckel zu Gitterbahn 400, RAL 7035
      Art.Nr: 307137 | ELDAS®-Nr: 127023036 | Breite: 417 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.368 kg

      Deckel zu Gitterbahn 200, RAL 7035
      Art.Nr: 307135 | ELDAS®-Nr: 127023016 | Breite: 217 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.658 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307134
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)13
    • Ancho (mm)117
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)3.303
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza