Publique sus productos
Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879
Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879

    Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879

    Traducido por Google,

    Variantes

    • Armario de control de rieles de rejilla 200 x 60 x 1879 (N.º de artículo: 307162)
    • Armario de control de rieles de rejilla 300 x 60 x 1879 (N.º de artículo: 307163)
    • Armario de control de rieles de rejilla 400 x 60 x 1879 (N.º de artículo: 307164)
    Especificaciones
    • Art.Nr307161
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1879 mm
      Breite114 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht1.7 kg

      Varianten

      Gitterbahn Schaltschrank 200 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307162 | Breite: 214 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2.35 kg

      Gitterbahn Schaltschrank 300 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307163 | Breite: 314 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3 kg

      Gitterbahn Schaltschrank 400 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307164 | Breite: 414 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3.6 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307161
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)71.5
    • Ancho (mm)114
    • Profundidad (mm)1879
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza