Publique sus productos
Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879
Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879

    Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879

    Traducido por Google,

    Variantes

    • Armario de control de rejilla plana 300 x 1879 (N.º de artículo: 307189)
    • Armario de control de rejilla plana 400 x 1879 (N.º de artículo: 307190)
    Especificaciones
    • Art.Nr307188
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1879 mm
      Breite311 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht2.4 kg

      Varianten

      Flachgitter Schaltschrank 300 x 1879
      Art.Nr: 307189 | Breite: 411 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3 kg

      Flachgitter Schaltschrank 400 x 1879
      Art.Nr: 307190 | Breite: 511 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3.6 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307188
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)311
    • Profundidad (mm)1879
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)2.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza