Publique sus productos
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010
Hochkant-Abdeckung in RAL 9010

    Hochkant-Abdeckung in RAL 9010

    Traducido por Google,

    Tapa para perfil en C, ángulo vertical de 90°. Acero revestido.

    Especificaciones
    • Art.Nr307375
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge100.5 mm
      Breite64 mm
      Höhe100.5 mm
      Gewicht0.061 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referencia307375
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100.5
    • Ancho (mm)64
    • Profundidad (mm)100.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.061
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza