Publique sus productos
Deckenstütze schwer 200 A4, 1.4404
Deckenstütze schwer 200 A4, 1.4404

    Deckenstütze schwer 200 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Soporte de techo compuesto por perfil en C Multifix de 50x50 mm con dientes. Con orificios cuadrados y alargados. Placa final cuadrada angular de 150x150 mm para mayor estabilidad. Apto para cargas elevadas. Fijaciones M10. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Soporte de techo pesado 1000 A4, 1.4404 (Art.No: 307669)
    • Soporte de techo pesado 900 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 307680)
    • Soporte de techo pesado 700 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 307675)
    • Soporte de techo pesado 800 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 307668)
    • Soporte de techo pesado 600 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 307667)
    • Soporte de techo pesado 500 A4, 1.4404 (Art.No: 307666)
    • Soporte de techo pesado 400 A4, 1.4404 (Art.No: 307665)
    • Soporte de techo pesado 300 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 307664)
    • Soporte de techo pesado 1200 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 307670)
    • Soporte de techo pesado 1500 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 307671)
    • Soporte de techo pesado 2000 A4, 1.4404 (Art.No: 307672)
    Especificaciones
    • Art.Nr307663
      ELDAS®-Nr127084016
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht1.061 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Deckenstütze schwer 1000 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307669 | ELDAS®-Nr: 127084106 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.166 kg

      Deckenstütze schwer 900 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307680 | ELDAS®-Nr: 127084086 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.903 kg

      Deckenstütze schwer 700 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307675 | ELDAS®-Nr: 127084066 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.377 kg

      Deckenstütze schwer 800 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307668 | ELDAS®-Nr: 127084076 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.64 kg

      Deckenstütze schwer 600 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307667 | ELDAS®-Nr: 127084056 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.114 kg

      Deckenstütze schwer 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307666 | ELDAS®-Nr: 127084046 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.851 kg

      Deckenstütze schwer 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307665 | ELDAS®-Nr: 127084036 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.587 kg

      Deckenstütze schwer 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307664 | ELDAS®-Nr: 127084026 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.324 kg

      Deckenstütze schwer 1200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307670 | ELDAS®-Nr: 127084116 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.692 kg

      Deckenstütze schwer 1500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307671 | ELDAS®-Nr: 127084146 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 4.482 kg

      Deckenstütze schwer 2000 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307672 | ELDAS®-Nr: 127084196 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.797 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307663
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.061
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza