Publique sus productos
Stossleiste 100 fvz
Stossleiste 100 fvz

    Stossleiste 100 fvz

    Traducido por Google,

    Montaje en bandejas portacables. Atornillado o con clips para bandejas portacables.

    Variantes

    • Tira protectora para parachoques 600 fvz (N.º de artículo: 309710)
    • Tira protectora para parachoques 500 fvz (N.º de artículo: 309709)
    • Tira protectora para parachoques 400 fvz (N.º de artículo: 309708)
    • Tira protectora para parachoques 300 fvz (N.º de artículo: 309707)
    • Tira protectora para parachoques 200 fvz (N.º de artículo: 309706)
    Especificaciones
    • Art.Nr309705
      ELDAS®-Nr127058506
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.045 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Stossleiste 600 fvz
      Art.Nr: 309710 | ELDAS®-Nr: 127058556 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.286 kg

      Stossleiste 500 fvz
      Art.Nr: 309709 | ELDAS®-Nr: 127058546 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.238 kg

      Stossleiste 400 fvz
      Art.Nr: 309708 | ELDAS®-Nr: 127058536 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.19 kg

      Stossleiste 300 fvz
      Art.Nr: 309707 | ELDAS®-Nr: 127058526 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.142 kg

      Stossleiste 200 fvz
      Art.Nr: 309706 | ELDAS®-Nr: 127058516 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.093 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia309705
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)5
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)95
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.045
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza