Publique sus productos
Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz
Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz

    Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz

    Traducido por Google,

    Soporte de techo compuesto por dos perfiles en C Multifix de 50 x 50 mm, entrelazados. Con orificios cuadrados y alargados. Placa de extremo rectangular de 200 x 150 mm con bordes biselados para máxima estabilidad. Apto para cargas elevadas. Fijaciones M10.

    Variantes

    • Soportes dobles para techo Multifix de 2000 mm galvanizados (Art.No: 309874)
    • Soportes dobles para techo Multifix de 1500 mm galvanizados (Art.No: 309873)
    • Soportes dobles para techo Multifix de 1200 mm galvanizados (N.º de artículo: 309872)
    Especificaciones
    • Art.Nr309871
      ELDAS®-Nr127082866
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge1000 mm
      Breite150 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht5.968 kg
      Blechstärke3 mm

      Varianten

      Multifix Decken-Doppelstützen 2000 mm fvz
      Art.Nr: 309874 | ELDAS®-Nr: 127082896 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 11.232 kg

      Multifix Decken-Doppelstützen 1500 mm fvz
      Art.Nr: 309873 | ELDAS®-Nr: 127082886 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 8.6 kg

      Multifix Decken-Doppelstützen 1200 mm fvz
      Art.Nr: 309872 | ELDAS®-Nr: 127082876 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 7.02 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia309871
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)5.968
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa