Publique sus productos
Ausleger 90° Briport 200 mm fvz
Ausleger 90° Briport 200 mm fvz

    Ausleger 90° Briport 200 mm fvz

    Traducido por Google,

    Soporte en voladizo para la fijación de conductos de cables. Perfil de soporte soldado permanentemente a 90°.

    Variantes

    • Voladizo galvanizado Briport de 90° y 600 mm (N.º de artículo: 309943)
    • Brazo Briport de 90°, 410 mm, galvanizado (N.º de artículo: 309942)
    • Brazo Briport de 90° y 350 mm galvanizado (N.º de artículo: 309941)
    Especificaciones
    • Art.Nr309940
      ELDAS®-Nr127080906
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge200 mm
      Breite50 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.061 kg

      Varianten

      Ausleger 90° Briport 600 mm fvz
      Art.Nr: 309943 | ELDAS®-Nr: 127080936 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.342 kg

      Ausleger 90° Briport 410 mm fvz
      Art.Nr: 309942 | ELDAS®-Nr: 127080926 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.733 kg

      Ausleger 90° Briport 350 mm fvz
      Art.Nr: 309941 | ELDAS®-Nr: 127080916 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.54 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia309940
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.061
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza