Publique sus productos
Kreuzstück 200 x 60 ZMA
Kreuzstück 200 x 60 ZMA

    Kreuzstück 200 x 60 ZMA

    Traducido por Google,

    Para uso con radios grandes. Apilable. Peldaños con perfil en C y separación de 300 mm.

    Variantes

    • Pieza transversal 600 x 60 ZMA (Art.No: 313519)
    • Pieza transversal 500 x 60 ZMA (Art.No: 313518)
    • Pieza transversal 400 x 60 ZMA (Art.No: 313517)
    • Pieza transversal 300 x 60 ZMA (Art.No: 313516)
    Especificaciones
    • Art.Nr313515
      ELDAS®-Nr127006616
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1600 mm
      Breite1600 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht8.693 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Kreuzstück 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313519 | ELDAS®-Nr: 127006656 | Breite: 2000 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.565 kg

      Kreuzstück 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313518 | ELDAS®-Nr: 127006646 | Breite: 1900 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.005 kg

      Kreuzstück 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313517 | ELDAS®-Nr: 127006636 | Breite: 1800 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.891 kg

      Kreuzstück 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313516 | ELDAS®-Nr: 127006626 | Breite: 1700 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.292 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia313515
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)1600
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)8.693
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa