Publique sus productos
Deckenstütze Multifix 200 A4, 1.4571
Deckenstütze Multifix 200 A4, 1.4571

    Deckenstütze Multifix 200 A4, 1.4571

    Traducido por Google,

    Soporte de techo compuesto por perfil en C Multifix de 50x50 mm con dientes. Con orificios cuadrados y alargados. Placa final cuadrada angular de 150x150 mm para mayor estabilidad. Apto para cargas elevadas. Fijaciones M10. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Soporte de techo Multifix 900 A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316509)
    • Soporte de techo Multifix 1200 A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316512)
    • Soporte de techo Multifix 1000 A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316510)
    • Soporte de techo Multifix 700 A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316507)
    • Soporte de techo Multifix 600 A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316506)
    • Soporte de techo Multifix 500 A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316505)
    • Soporte de techo Multifix 400 A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316504)
    • Soporte de techo Multifix 300 A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316503)
    Especificaciones
    • Art.Nr316502
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.94 kg

      Varianten

      Deckenstütze Multifix 900 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316509 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.89 kg

      Deckenstütze Multifix 1200 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316512 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.7 kg

      Deckenstütze Multifix 1000 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316510 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.16 kg

      Deckenstütze Multifix 700 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316507 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.35 kg

      Deckenstütze Multifix 600 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316506 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.86 kg

      Deckenstütze Multifix 500 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316505 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.62 kg

      Deckenstütze Multifix 400 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316504 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.42 kg

      Deckenstütze Multifix 300 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316503 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.18 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia316502
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.94
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa