Publique sus productos
Weitspann-Multibahn 200 x 110 ZMA
Weitspann-Multibahn 200 x 110 ZMA

    Weitspann-Multibahn 200 x 110 ZMA

    Traducido por Google,

    Para el tendido de cables horizontal y vertical. Apto para montaje en pared, techo y suelo, ya sea directamente o sobre sistemas de soporte. Para altas capacidades de carga y soportes de hasta 6 m.

    Variantes

    • Cinta multipista de amplio espectro 600 x 110 ZMA (N.º de artículo: 320004)
    • Cinta multipista de amplio espectro 500 x 110 ZMA (N.º de artículo: 320003)
    • Cinta multipista de amplio espectro 400 x 110 ZMA (N.º de artículo: 320002)
    • Cinta multipista de amplio espectro 300 x 110 ZMA (N.º de artículo: 320001)
    Especificaciones
    • Art.Nr320000
      ELDAS®-Nr127000516
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht16.106 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320004 | ELDAS®-Nr: 127000556 | Breite: 607 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 19.618 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320003 | ELDAS®-Nr: 127000546 | Breite: 507 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 18.74 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320002 | ELDAS®-Nr: 127000536 | Breite: 407 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 17.862 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320001 | ELDAS®-Nr: 127000526 | Breite: 307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.984 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia320000
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)207
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)16.106
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza