Publique sus productos
Deckel zu WSMB-Bogen 90° 200 ZMA

Deckel zu WSMB-Bogen 90° 200 ZMA

Traducido por Google,

Variantes

  • Tapa para codo WSMB de 90° 300 ZMA (N.º de artículo: 320043)
  • Tapa para codo WSMB de 90° 300 ZMA (N.º de artículo: 320043)
  • Tapa para codo WSMB de 90° 500 ZMA (N.º de artículo: 320045)
  • Tapa para codo WSMB de 90° 600 ZMA (N.º de artículo: 320046)
Especificaciones
  • Art.Nr320042
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge902 mm
    Breite902 mm
    Höhe1 mm
    Gewicht2.605 kg

    Varianten

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
    Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
    Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 500 ZMA
    Art.Nr: 320045 | Breite: 1202 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 6.177 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 600 ZMA
    Art.Nr: 320046 | Breite: 1302 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 7.789 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia320042
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1
  • Ancho (mm)902
  • Profundidad (mm)902
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)2.605
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Austria
Suiza