Publique sus productos
Deckel zu WSMB-Bogen 45° 200 ZMA

Deckel zu WSMB-Bogen 45° 200 ZMA

Traducido por Google,

Variantes

  • Tapa para codo WSMB de 45° 300 ZMA (N.º de artículo: 320089)
  • Tapa para codo WSMB de 45° 400 ZMA (N.º de artículo: 320090)
  • Tapa para codo WSMB de 45° 500 ZMA (N.º de artículo: 320091)
  • Tapa para codo WSMB de 45° 600 ZMA (N.º de artículo: 320092)
Especificaciones
  • Art.Nr320088
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge838 mm
    Breite486 mm
    Höhe1 mm
    Gewicht1.361 kg

    Varianten

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 300 ZMA
    Art.Nr: 320089 | Breite: 586 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.131 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 400 ZMA
    Art.Nr: 320090 | Breite: 696 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.968 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 500 ZMA
    Art.Nr: 320091 | Breite: 786 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.873 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 600 ZMA
    Art.Nr: 320092 | Breite: 886 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 4.831 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia320088
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1
  • Ancho (mm)486
  • Profundidad (mm)838
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)1.361
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa