Publique sus productos
Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404
Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

    Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Para protección mecánica de cables sensibles y como pantalla visual. Perforado. Montaje con tuerca de ranura en T (pedir por separado, n.º de artículo 320365). Acero inoxidable.

    Variantes

    • Placa base para sistema multicanal de gran envergadura 500 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 320378)
    • Placa base para sistema multicanal de gran envergadura 600 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 320379)
    • Placa base para sistema multicanal de gran envergadura 400 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 320377)
    • Placa base para sistema multicanal de gran envergadura 300 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 320376)
    Especificaciones
    • Art.Nr320375
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite154 mm
      Höhe1 mm
      Gewicht1 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320378 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.866 kg

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320379 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.066 kg

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320377 | Breite: 354 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.266 kg

      Bodenblech zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 320376 | Breite: 254 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 1.666 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia320375
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1
    • Ancho (mm)154
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza