Publique sus productos
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404

    Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Barandilla multirraíl de gran envergadura con paredes laterales perforadas y peldaños de perfil en C. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Bandeja multicanal de gran tamaño 600 x 60, espaciado 150 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 322304)
    • Bandeja multicanal de gran formato 500 x 60, espaciado 150 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 322303)
    • Bandeja multicanal de gran tamaño 400 x 60, espaciado 150 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 322302)
    • Bandeja multicanal de gran formato 300 x 60, espaciado 150 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 322301)
    Especificaciones
    • Art.Nr322300
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht11.2 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322304 | Breite: 607 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 14.8 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322303 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.9 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322302 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 407 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322301 | Breite: 307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 12.1 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia322300
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)207
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)11.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza