Publique sus productos
WSMB-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404
WSMB-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404

    WSMB-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Para uso con radios grandes. Peldaños con perfil en C y separación de 150 mm. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Hoja WSMB 90° 300 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 322308)
    • Hoja WSMB 90° 600 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 322311)
    • Hoja WSMB 90° 500 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 322310)
    • Hoja WSMB 90° 400 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 322309)
    Especificaciones
    • Art.Nr322307
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.964 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand157 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 90° 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322308 | Breite: 1007 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.629 kg

      WSMB-Bogen 90° 600 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322311 | Breite: 1307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.626 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322310 | Breite: 1207 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.96 kg

      WSMB-Bogen 90° 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322309 | Breite: 1107 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.295 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia322307
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)907
    • Profundidad (mm)907
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)5.964
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza