Publique sus productos
WSMB-Bogen 45° 200 x 60 A4, 1.4404
WSMB-Bogen 45° 200 x 60 A4, 1.4404

    WSMB-Bogen 45° 200 x 60 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Para uso con radios grandes. Peldaños con perfil en C y separación de 150 mm. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Hoja WSMB 45° 600 x 60 A4, 1.4404 (Art.No: 322318)
    • Hoja WSMB 45° 500 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 322317)
    • Hoja WSMB 45° 400 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 322316)
    • Hoja WSMB 45° 300 x 60 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 322315)
    Especificaciones
    • Art.Nr322314
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge841 mm
      Breite495 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht2.667 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 45° 600 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322318 | Breite: 895 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.965 kg

      WSMB-Bogen 45° 500 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322317 | Breite: 795 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.64 kg

      WSMB-Bogen 45° 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322316 | Breite: 695 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.316 kg

      WSMB-Bogen 45° 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322315 | Breite: 595 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.992 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia322314
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)495
    • Profundidad (mm)841
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)2.667
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza