Publique sus productos
Deckenstütze schwer 200 gvz
Deckenstütze schwer 200 gvz

    Deckenstütze schwer 200 gvz

    Traducido por Google,

    Soporte de techo compuesto por perfil en C Multifix de 50x50 mm con dientes. Con orificios cuadrados y alargados. Placa final cuadrada en ángulo de 150x150 mm para mayor estabilidad. Apto para cargas elevadas. Fijaciones M10.

    Variantes

    • Soporte de techo de alta resistencia 300 gvz (N.º de artículo: 350056)
    • Soporte de techo de alta resistencia 900 gvz (N.º de artículo: 350054)
    • Soporte de techo de alta resistencia 400 gvz (N.º de artículo: 350057)
    • Soporte de techo de alta resistencia 700 gvz (N.º de artículo: 350065)
    • Soporte de techo de alta resistencia 2000 gvz (N.º de artículo: 350064)
    • Soporte de techo de alta resistencia 1500 gvz (N.º de artículo: 350063)
    • Soporte de techo de alta resistencia 1200 gvz (N.º de artículo: 350062)
    • Soporte de techo de alta resistencia 600 gvz (N.º de artículo: 350061)
    • Soporte de techo de alta resistencia 1000 gvz (N.º de artículo: 350060)
    • Soporte de techo de alta resistencia 800 gvz (N.º de artículo: 350059)
    • Soporte de techo de alta resistencia 500 gvz (N.º de artículo: 350058)
    Especificaciones
    • Art.Nr350055
      ELDAS®-Nr127082106
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht1.162 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Deckenstütze schwer 300 gvz
      Art.Nr: 350056 | ELDAS®-Nr: 127082116 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.4 kg

      Deckenstütze schwer 900 gvz
      Art.Nr: 350054 | ELDAS®-Nr: 127083196 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.9 kg

      Deckenstütze schwer 400 gvz
      Art.Nr: 350057 | ELDAS®-Nr: 127082126 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Deckenstütze schwer 700 gvz
      Art.Nr: 350065 | ELDAS®-Nr: 127083146 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.4 kg

      Deckenstütze schwer 2000 gvz
      Art.Nr: 350064 | ELDAS®-Nr: 127082196 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.787 kg

      Deckenstütze schwer 1500 gvz
      Art.Nr: 350063 | ELDAS®-Nr: 127082186 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 4.5 kg

      Deckenstütze schwer 1200 gvz
      Art.Nr: 350062 | ELDAS®-Nr: 127082176 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.72 kg

      Deckenstütze schwer 600 gvz
      Art.Nr: 350061 | ELDAS®-Nr: 127082146 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Deckenstütze schwer 1000 gvz
      Art.Nr: 350060 | ELDAS®-Nr: 127082166 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.2 kg

      Deckenstütze schwer 800 gvz
      Art.Nr: 350059 | ELDAS®-Nr: 127082156 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.6 kg

      Deckenstütze schwer 500 gvz
      Art.Nr: 350058 | ELDAS®-Nr: 127082136 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.951 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia350055
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.162
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza