Publique sus productos
Isopar EI
Isopar EI

    Isopar EI

    Traducido por Google,

    ISOPAR® EI es un panel sándwich aislante apto para paredes que requieran un alto grado de reacción al fuego.
    Clase B-s1,d0. La resistencia al fuego depende del espesor:
    EI 15 para paneles de 60 mm de espesor
    EI 30 para paneles de 100 mm de espesor

    Especificaciones
    • Lattonedil ISOPAR® EI Wall panel.

      . Flat sandwich wall panel.

      . Insulation: polyisocyanurate.

      . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

      . Internal skin: metal sheet.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaisopar-eI
    • Familia de productoWall Panel
    • Grupo de productosPolyisocyanurate PIR
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Descripción Uniclass 2015Composite panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulated Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 11
    • Título OmniClass Metal Wall Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls