Publique sus productos
Isopar Elite

Isopar Elite

Traducido por Google,

La mayoría de las veces, el aspecto de una pared es importante. Después de una extensa investigación, ahora ISOPAR® está disponible con sujetadores ocultos. Los paneles están asegurados por juntas especiales, como se muestra en el dibujo.

Ahora, ISOPAR® no es solo práctico y de alta calidad, sino que ofrece la belleza de una pared con sujetadores ocultos. ISOPAR® ÉLITE está disponible con acabados estriados, lisos, estriados y diamantados.
Disponible para los espesores más finos:
25-30-35-40-50-60-80-100-120 mm.

Especificaciones
  • Lattonedil ISOPAR® ÉLITE Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaisopar-elite
  • Familia de productoWall Panel
  • Grupo de productosPolyurethane PUR
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-09
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descripción Uniclass 2015Composite panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulated Metal Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 11
  • Título OmniClass Metal Wall Panels
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls