Publique sus productos
Isopar EPS

Isopar EPS

3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

ISOPAREPS® es un panel de pared extremadamente ligero que proporciona un excelente aislamiento térmico ya que está hecho de espuma de poliestireno sinterizado de celda cerrada EPS (chips); ISOPAREPS® está revestido con dos soportes de acero galvanizado prepintado, u opcionalmente de acero inoxidable o aluminio natural prepintado, con un espesor estándar de 0,5 mm cada uno. La placa doble está disponible opcionalmente en diferentes espesores.

Tamaño del panel:
Ancho trabajable: 1000 mm
Espesor: 50, 60, 80, 100, 120, 150 mm
Nota: por fabricación es imposible rellenar el labio inferior. Esto se debe a las características del tipo de aislamiento.

Especificaciones
  • Lattonedil ISOPAR® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polystyrene.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal shee

Especificaciones técnicas
  • Referenciaisopar-eps
  • Familia de productoWall Panel
  • Grupo de productosPolystyrene
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-09
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliestireno
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descripción Uniclass 2015Composite panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulated Metal Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 11
  • Título OmniClass Metal Wall Panels
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls