Publique sus productos
Isoparfire Glass Elegant 2

Isoparfire Glass Elegant 2

Traducido por Google,

Cuando la estética otorga valor al edificio, entra en juego ISOPARFIRE® GLASS ELEGANT 2: el panel sándwich más ligero de su categoría, con comportamiento al fuego de la clase A2-s1,d0. Presenta, con el fin de garantizar la continuidad visual y exaltar el impacto estético.

Los dos soportes de chapa pueden ser de acero galvanizado prepintado o plastificado, aluminio gofrado natural o prepintado o acero inoxidable.

Densidad de aislamiento
Densidad: 55 Kg/m3 ±10%.
Otras densidades disponibles opcionalmente.
Conductividad térmica hasta ?? = 0,039 Watt/mK
Nota: por fabricación es imposible rellenar el labio de la junta. Esto se debe a las características del tipo de aislamiento.

Especificaciones
  • Lattonedil ISOPARFIRE® GLASS 2 Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: fibreglass.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

    NB: a production level is not possible to fill the lip of the joint to the characteristics of the type of insulation.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaisoparfire-ei-elegant-2
  • Familia de productoWall Panel
  • Grupo de productosFiberglass
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-13
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich