Publique sus productos
LAUFEN PRO Shower tray 1200x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1200x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side

Traducido por Google,
Plato de ducha, fabricado en material compuesto Marbond, superplano, rectangular, salida por el lado corto
Especificaciones técnicas
  • Referencia212951
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de productosShower tray
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)38
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalMármol fundido
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniClass Shower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures