Publique sus productos
PLATINA Steel shower tray, flat, 1200 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Steel shower tray, flat, 1200 x 900 mm

Traducido por Google,
Plato de ducha, rectangular, acero esmaltado (3,5 mm) mm, plano (65 mm)
Especificaciones técnicas
  • Referencia215033
  • Familia de productoPLATINA
  • Grupo de productosSHOWER TRAYS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)65
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures