Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

KARTELL BY LAUFEN Towel frame for washbasin 815331

Número de Artículo: 385334
Fabricante: LAUFEN
Familia del producto: Kartell by Laufen
Grupo del producto: ACCESSORIES
Anchura (mm): 395
Altura (mm): 440
Profundidad (mm): 790
Fecha de publicación: 2016-06-02
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
Towel frame for washbasin 815331


Material principal: Metal
Material secundario: Chrome
Diseñado en: Switzerland
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L7212
Uniclass 1.4 Descripción: Washbasins
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Descripción: Wash Basin Systems
NBS Reference Código: 35-65-70-94
NBS Reference Descripción: Wash Basin Systems

BIMobject®