Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 455 mm

Número de Artículo: 407502
Fabricante: LAUFEN
Familia del producto: Kartell by Laufen
Grupo del producto: BASE UNITS AND COUNTERTOPS
Anchura (mm): 455
Altura (mm): 617
Profundidad (mm): 455
Fecha de publicación: 2015-03-05
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Vanity unit with space saving siphon for washbasin 815331, with two drawers
Body/Front – hand lacquered melamine coated

particle board with ABS edges,

inside melamine white

handle bars on the top of the drawers


Material principal: Wood
Material secundario: Paint
Diseñado en: Switzerland
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 25

Categoría BIMobject: Sanitarios - Muebles de baño
Clasificación IFC: Furniture
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descripción: Bathroom Cabinets
NBS Reference Código: 35-75-08
NBS Reference Descripción: Bathroom Cabinets

BIMobject®