Publique sus productos
BASE Laundry basket for tall cabinet
LAUFEN

BASE Laundry basket for tall cabinet

3.3 de 5 estrellas3.3(17 reseñas)
Traducido por Google,
Cesto de ropa para armarios altos
Especificaciones técnicas
  • Referencia493020
  • Familia de productoBASE
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)270
  • Profundidad (mm)270
Información relacionada
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings