Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

Número de Artículo: 815952
Fabricante: LAUFEN
Familia del producto: LAUFEN PRO
Grupo del producto: BASINS
Anchura (mm): 450
Altura (mm): 330
Profundidad (mm): 150
Fecha de publicación: 2016-06-02
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 330 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow, and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81595.2


Material principal: Vitreous china
Material secundario:
Diseñado en: Switzerland
Fabricado en: Austria
Peso Neto (kg): 7.6

Categoría BIMobject: Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L7212
Uniclass 1.4 Descripción: Washbasins
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Descripción: Wash Basin Systems
NBS Reference Código: 35-65-70-94
NBS Reference Descripción: Wash Basin Systems

BIMobject®