Publique sus productos
MODERNA S Wall hung WC silent 'design', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim
LAUFEN

MODERNA S Wall hung WC silent 'design', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim

4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
Traducido por Google,
Inodoro suspendido silencioso 'design', silent-flush/rimless, fondo profundo, sin borde de descarga
Especificaciones técnicas
  • Referencia821541
  • Familia de productoMODERNA S
  • Grupo de productosWall-hung WC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)355
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descripción Uniclass 2015WC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets