Publique sus productos
MODERNA R Wall hung WC rimless/comfort, wash down, without flushing rim
LAUFEN

MODERNA R Wall hung WC rimless/comfort, wash down, without flushing rim

Traducido por Google,
Inodoro suspendido "rimless/confort", lavabo, sin borde de descarga
Especificaciones técnicas
  • Referencia821546
  • Familia de productoMODERNA R
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)410
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures