ARION One-piece Water Closet
LAUFEN

ARION One-piece Water Closet

Traducido por Google,
Inodoro de una pieza
Especificaciones técnicas
  • Referencia823560
  • Grupo de coleccionesARION
  • ColecciónWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)365
  • Ancho (mm)735
  • Profundidad (mm)705
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Título OmniClass Toilets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Oceanía Norteamérica
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Anguilla
Samoa Americana