Publique sus productos
MODERNA/MODERNA R Cistern
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Cistern

Traducido por Google,
Cisterna LAUFEN MODERNA R, cerámica sanitaria EN 14055, dimensiones 380 x 175 x 400 mm Dual-Flush 6/3-l opción 278 Dual-Flush 4,5/3-l opción 750 (Green Version) entrada de agua lado izquierdo, lado derecho (3/8”), trasero (3/8”-1/2”) WC de pie a juego con el n.º de pedido. 82454.1 e inodoro suspendido ref. 82054.5 Característica especial: aislamiento de condensación de agua Otras opciones: Refinamiento superficial LCC (solo blanco) N° de pedido. 82654.0
Especificaciones técnicas
  • Referencia826540
  • Familia de productoMODERNA/MODERNA R
  • Grupo de productosCISTERNS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)330
  • Ancho (mm)175
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515

Disponibilidad en regiones

Europa