Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

KARTELL BY LAUFEN Cistern

Número de Artículo: 828663
Fabricante: LAUFEN
Familia del producto: Kartell by Laufen
Grupo del producto: CISTERNS
Anchura (mm): 140
Altura (mm): 980
Profundidad (mm): 400
Fecha de publicación: 2015-08-18
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)
Floorstanding cistern Universal KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic
EN 14055, dimensions 400/410 x 140 x 980 mm
Dual-Flush 5/3-l (4,5/3-l-flush)
water inlet bottom left (1/2“) plastic
matching floorstanding WC pan, order no. 82333.1
Special feature: water condensation insulation
Further options: Surface refinement LCC (only white)
Order no. 82866.3


Material principal: Vitreous china
Material secundario:
Diseñado en: Switzerland
Fabricado en: Czech Republic
Peso Neto (kg): 22

Categoría BIMobject: Sanitarios - Cisternas de inodoro / WC
Clasificación IFC: Object
nombre UNSPSC: Toilet tanks
código UNSPSC: 30181515
Uniclass 1.4 Código: L72164
Uniclass 1.4 Descripción: WC cisterns
Uniclass 2.0 Código: PR-35-93-90
Uniclass 2.0 Descripción: Wc Cisterns
NBS Reference Código: 35-93-90
NBS Reference Descripción: Wc Cisterns

BIMobject®