Publique sus productos
MODERNA/MODERNA R Wall-hung bidet
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung bidet

Traducido por Google,
Bidé suspendido LAUFEN MODERNA R, cerámica sanitaria EN 36, dimensiones 360 x 560 x 350 mm 1 orificio para grifería en el centro, orificios de montaje laterales para conexión de agua Característica especial: canal de rebosadero acristalado, con control de vacío Otras opciones: Acabado de la superficie LCC (solo blanco) Nº de pedido . 83054.2
Especificaciones técnicas
  • Referencia830542
  • Familia de productoMODERNA/MODERNA R
  • Grupo de productosBIDETS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-18
  • Número de edición2
  • Altura (mm)350
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502