Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Flush plate AW1, dual flush

Número de Artículo: 895661
Fabricante: LAUFEN
Familia del producto: LIS Flush plate AW1, dual flush
Grupo del producto: Installaton systems
Anchura (mm): 250
Altura (mm): 160
Profundidad (mm): 10
Fecha de publicación: 2021-04-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
Flush plate AW1, dual flush

Frontal activation, actuation force below 25 N


Material principal: Plastic
Material secundario: Steel
Diseñado en: Switzerland
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Sanitarios - Instalaciones para baños
Clasificación IFC: Actuator
Número OmniClass: 23-27 33 00
Título OmniClass: Valve Actuators