Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Electronic glass flush plate AW4, contactless, dual flush

Número de Artículo: 895664
Fabricante: LAUFEN
Familia del producto: LIS Electronic glass flush plate AW4, contactless, dual flush
Grupo del producto: Installaton systems
Anchura (mm): 250
Altura (mm): 160
Profundidad (mm): 15
Fecha de publicación: 2021-04-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
Electronic glass flush plate AW4, contactless, dual flush

Actuator plate Design +/-,
electronic activation with touchless recognition
up to 4cm.
Adjustable hygienic rinse all 24h.
Adjustable acoustic signal when activating
the flush.
Adjustable flush volume.
Actuator buttons identifiable by light.
Button illumination activated when approached.
External power supply (to be ordered separately).
Low-noise lifting mechanism


Material principal: Glass
Material secundario:
Diseñado en: Switzerland
Fabricado en: Taiwan

Categoría BIMobject: Sanitarios - Instalaciones para baños
Clasificación IFC: Actuator
Número OmniClass: 23-27 33 00
Título OmniClass: Valve Actuators