Publique sus productos
LAUFEN / TECE CW12 Freestanding installation system with cistern for Save! WC with urine diverting function, Dual Flush
LAUFEN
Archivados

LAUFEN / TECE CW12 Freestanding installation system with cistern for Save! WC with urine diverting function, Dual Flush

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
CW11 Installation system with cistern for Save! WC, Dual Flush
Especificaciones técnicas
  • Referencia920090
  • Familia de productoLAUFEN | TECE
  • Grupo de productosInstallation systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1120
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
  • Descripción Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniClass Water Closet Tanks