Publique sus productos
RION Ceramic urinal divider
LAUFEN

RION Ceramic urinal divider

Traducido por Google,
Divisor de urinario de cerámica
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH847601
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de productosRION
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)660
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)11.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
  • Descripción Uniclass 2015Urinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
  • Número OmniClass23-31 25 11 15
  • Título OmniClass Urinal Partitions