Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
laufen/products/0ba9b544-38f0-4a6b-bccd-3012e6a16c9e
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
No disponible en Estados Unidos
LAUFEN
Seguir
Thermofit, Shower faucet, Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Traducido por Google,
Ver original
Mezclador termostático de ducha confort, distancia de montaje 153 mm, con grifería, con accesorios
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Comfort, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
HF504350100094
Familia de producto
Thermofit
Grupo de productos
Bath faucet
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2024-03-01
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF504350100094
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Material secundario
Cromo
Diseñado en
Suiza
Peso Neto (kg)
3.59
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
SL_35_80_80
Descripción Uniclass 2015
Showers
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
Disponibilidad en regiones
Europa
Liechtenstein
Suiza
Productos similares
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Descargar
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Descargar
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Descargar
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Descargar
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Descargar
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Descargar