Publique sus productos
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
LAUFEN

Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel

Traducido por Google,
Mezclador de lavabo, saliente 220 mm, caño giratorio, con caño extraíble, acero inoxidable
Especificaciones
  • Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHF919616441000
  • Familia de productoSurf
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets