Publique sus productos
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
    LAUFEN

    PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation

    Traducido por Google,
    Inodoro suspendido 'Advanced', descarga silenciosa, sistema de lavado, fijación EasyFit 3.0.
    Especificaciones
    • Compatible with:H891864|H891863|H891862|H898966|H920114
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH820860
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosPRO X
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)345
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enRepública Checa
    • Peso Neto (kg)22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets