Publique sus productos
Advance 1200 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
Advance 1200 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
Advance 1200 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk

    Advance 1200 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk

    4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    El escritorio para trabajar de pie con altura ajustable Advance cuenta con un sistema de accionamiento de motor dual, silencioso y de alta calidad. Es el escritorio más versátil del mercado, con infinitas oportunidades para personalizar el color y la decoración.

    La pata de tres etapas da como resultado la mayor variación de altura, desde 640 mm para atender a los usuarios de sillas de ruedas, hasta 1300 mm, lo que lo hace ideal para el operador más alto. Este recorrido de 660 mm es esencial para todos los marcos del sector público y se controla fácilmente mediante un controlador higiénico suave al tacto. De esta manera, el escritorio se puede ajustar a cualquier restricción de altura, tanto hacia arriba como hacia abajo, dentro de los parámetros de cualquier proyecto.

    Este escritorio de pie y sentado tiene una capacidad de carga de 120 kg con protección térmica que permite al usuario instalar varios monitores y accesorios sin temor a sobrecargar el escritorio.

    Con fabricación sueca y una garantía de cinco años en todos los componentes, este escritorio alto emana la mejor calidad.

    Disponible en 4 colores de estructura, 18 diseños de tapa y con una amplia gama de accesorios.

    Ya sea que lo llame escritorio de pie, escritorio de pie o escritorio ajustable en altura, ¡este es el indicado para usted! Todos los archivos BIM están disponibles para su uso sin restricciones y se pueden personalizar para cualquier proyecto.

    Especificaciones
    • • Overall Length: 700 • Overall Width: 1200 • Overall Height: 640 Min / 1300 Max • Gross Weight: 43 • Shipping Weight: 50 • Battery Supply: N • Voltage : 240 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50 • Annually: Electrical Safety Test (PAT) • Expected Life: 10 • Dual motor • 3 stage leg • 660mm stroke range • Thermal protection • Speed 40mm/second • Load capacity 120kg • Noise level <42dB • 5 year warranty on all components • 4 frame colours • 18 desktop decors
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaADVS-1200700-height-adjustable-standing-desk
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosOffice Desks & Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1300
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTablero MFC
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)43
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
    • Descripción Uniclass 2015Office desks
    • Número OmniClass23-21 11 11 23
    • Título OmniClass Commercial Desks

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Irlanda
    Reino Unido