Publique sus productos
Dafna L Armchair
Dafna L Armchair
Dafna L Armchair
Dafna L Armchair
Dafna L Armchair
Dafna L Armchair
Dafna L Armchair
Dafna L Armchair
Dafna L Armchair
Dafna L Armchair
    LD Seating

    Dafna L Armchair

    Traducido por Google,

    Diseñado por Lucie Koldova

    Dafna es una colección de asientos tapizados de alta gama, diseñada para ser apreciada desde cualquier ángulo. La colección incluye un amplio sillón y butacas en dos tamaños, con una selección de bases tapizadas, de acero y aluminio, y una amplia gama de opciones de tapicería y colores. Dafna es ideal para interiores residenciales modernos, establecimientos de hostelería y espacios de trabajo.

    Dafna L: un sillón espacioso que combina gran comodidad y suaves curvas con una base tapizada monolítica y giro de 360° opcional.


    Diseño expresivo

    Creada por la destacada diseñadora checa Lucie Koldova, la colección Dafna se caracteriza por sus expresivas curvas tapizadas y el sutil motivo de una sonrisa imaginaria. Cada pieza ha sido diseñada para lograr un equilibrio visual desde cualquier ángulo. En conjunto, conforman una colección de alta gama en la que cada modelo resulta elegante desde cualquier perspectiva, ya sea como pieza individual o como parte de la colección completa.

    Una colección completa de asientos

    Desde amplios sillones hasta butacas más compactas, pasando por sillas tapizadas y mesas Dafna, cada elemento de la colección comparte el mismo lenguaje de diseño expresivo. Creada para complementarse entre sí, la colección facilita la decoración de todo tipo de espacios, desde modernos interiores residenciales hasta establecimientos de hostelería contemporáneos y oficinas.

    Comodidad duradera

    La colección Dafna presenta amplios tapizados con densidades de poliuretano cuidadosamente desarrolladas para brindar una comodidad excepcional durante todo el día. Diseñada para favorecer tanto momentos de relajación como periodos prolongados de estar sentado, ofrece una comodidad extraordinaria sin renunciar a su elegante diseño. Su construcción también garantiza la durabilidad necesaria para interiores comerciales exigentes.

    Longevidad

    Diseñada para durar, la silla Dafna se puede retapizar para prolongar su vida útil mucho más allá del uso diario. Tanto la estructura como el relleno están fabricados en poliuretano, lo que facilita su reciclaje al final de su vida útil. La producción local en Boskovice garantiza una calidad constante en cada etapa de la fabricación.

    Especificaciones
    • Features

      • L-size shell
      • lounge armchair / armchair
      • upholstered seat and backrest
      • armrests part of upholstered backrest
      • DAF-L: upholstered monolithic base, with an optional 360° swivel + plastic gliders
      • DAF-L-N: 4-legged steel base powder coated, finish: black (RAL 9005, fine structure, matt) + easily replaceable plastic gliders for carpets
      • one colour upholstery design
      • Warranty for 5 years

      The series includes a wide range of seating models; all available options are clearly displayed in the online configurator.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadafna-l
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enRepública Checa
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos